Manipolazione delle tazze di caffè
Pinza | Componenti | Beni di consumo | Cibo e bevande
Questo robot barista completamente automatizzato è una soluzione innovativa che può essere di particolare interesse per il settore della ristorazione o per gli organizzatori di eventi, in quanto il robot del caffè può erogare da 80 a 120 specialità di caffè all'ora. Può essere utilizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con una qualità sempre costante. È stata scelta la GEP2013IO-00-A, una pinza elettrica a 2 griffe parallele della serie GEP2000. Oltre a una grande corsa in un piccolo spazio di installazione, ha la possibilità di regolare le forze di presa richieste in quattro fasi. Grazie a questa soluzione, la pinza non può più stringere troppo, ad esempio, e non può più afferrare troppe tazze contemporaneamente. Un altro grande vantaggio dell'e-gripper è che può essere controllato in modo molto semplice, come una valvola, tramite porte I/O.
Link al video: www.youtube.com/watch
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
IP40
Autorallentamento meccanico
Sensore magnetico
Forza di presa regolabile
I/O digitale